Publier vos produits
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT AND SINGLE LEVER
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT AND SINGLE LEVER
    Venlo

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT AND SINGLE LEVER

    Traduit par Google,

    Thermostat de cuisine, bec orientable avec crochet

    Spécification
    • Kitchen thermostat DN 15. Single hole. Swivel spout. check valve. Suitable for thermal disinfection. Metal handles with hook and permanent red/blue marking. Thermostatic wash cartridge. Mixing cartridge with ceramic discs. Temperature setting with additional temperature limitation (child safety). Sound level according to standard DIN 4109, Group

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A5548
    • Famille de produitsCERAPLUS SAFE
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)116
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)625
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Description de l'Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings