Publier vos produits
NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN
NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN
    Venlo

    NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN

    Traduit par Google,
    NIMBUS II MESSING PILIER ROBINET CHROME 5L/MIN
    Spécifications techniques
    • Réference unique.F3047
    • Famille de produitsNIMBUS II MESSING
    • Groupe de produitsBasin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)91
    • Largeur (mm)47
    • Profondeur (mm)128
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)0.62
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets