Publier vos produits
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM

    Traduit par Google,
    NIMBUS II MESSING MITIGEUR DE DOUCHE EXPOSE CHROME 120MM
    Spécifications techniques
    • Réference unique.F3057
    • Famille de produitsNIMBUS II MESSING
    • Groupe de produitsShower Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)53
    • Largeur (mm)162
    • Profondeur (mm)95
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)0.994
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets