Publier vos produits
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 63, 5 N/SPT
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 63, 5 N/SPT
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 63, 5 N/SPT

    Traduit par Google,
    NIMBUS II MESSING MITIGEUR DE DOUCHE EXPOSÉ CHROME 63, 5 N/SPT
    Spécifications techniques
    • Réference unique.F3072
    • Famille de produitsNIMBUS II MESSING
    • Groupe de produitsShower Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)74
    • Largeur (mm)205
    • Profondeur (mm)86
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.33
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets