Publier vos produits
SEFH Fluid Heated or Cooled Louvers
SEFH Fluid Heated or Cooled Louvers

    SEFH Fluid Heated or Cooled Louvers

    Traduit par Google,

    Le SEFH fait fondre la neige et la glace grâce à des volets verticaux à serpentin à haut rendement, chauffés par fluide, tout en réchauffant l'air. Une augmentation typique de la température de l'air de -15 à -30 °C est possible. Le SEFH est également un volet vertical capable d'éliminer d'importantes quantités de pluie et de brouillard du flux d'air.

    La neige rebondit sur et à travers la plupart des persiennes, capots et éliminateurs de neige jusqu'à s'accumuler sur les filtres ou sur le déneigeur. Les persiennes chauffées par fluide Veotec SEFH font fondre la neige et préviennent le givrage. Les flocons de neige se transforment instantanément en gouttelettes d'eau, que nous drainons efficacement. Les persiennes chauffées par fluide SEFH sont idéalement espacées pour une première étape d'élimination de l'eau des entrées et des systèmes de filtration ; elles évitent ainsi la préfiltration comme les serpentins classiques. Dans de nombreux cas, ces persiennes peuvent être boulonnées à la place des capots. Si nécessaire, les persiennes peuvent être dimensionnées pour s'adapter à la plupart des hottes. Les entrées déjà équipées de serpentins bénéficient d'une performance accrue.

    Spécification
    • SEFH offers:

      • Efficient water droplet / mist / drift removal

      • Superior anti-icing

      • Outstanding thermal performance

      • Cooling for improved performance

      • Excellent bulk water removal

      • Low airflow resistance

      • Compact size and light weight

      • Durable corrosion resistant materials

      • Robust construction ensures

      • Long term reliability with low maintenance

      • Available in custom sizes to suit customer needs

      • Many water drainage options are available

      Heated louver
      Cooled louver
      Anti-icing louver
      Snow-melt louver
      Fluid heated louver
      Coil-style louver
      Vertical louver system
      Weather protection louver
      Air intake louver
      HVAC intake louver
      Snow and ice prevention louvers
      Anti-frost air intake system
      Heated air inlet protection
      Moisture removal louver
      Rain and fog removal louver
      Air handling unit intake protection
      First-stage filtration louver
      Pre-filter air management system
      Industrial weather louver system
      HVAC snow elimination solution
      Power plant air intake
      Industrial ventilation intake
      Energy facility HVAC air inlet
      Air handling filtration system
      Data center air intake protection
      Offshore / marine HVAC intake
      Cold climate louver installation
      High-moisture industrial HVAC systems
      Mechanical room air intake
      Commercial HVAC weather barrier
      Coalescing drainage system
      High-efficiency heat transfer coil
      Corrosion-resistant housing
      Watertight drainable louver design
      Vertical blade louver assembly
      Field-bolt replacement louver
      Retrofit louver for intake hoods
      ASHRAE weather louver compliant
      AMCA style weather louver terminology
      Revit family louver
      BIM HVAC louver system
      Downloadable louver Revit model
      Mechanical model intake louver
      BIM-ready HVAC component
      Parameterized louver family
      BIMobject industrial ventilation component

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sefh-fluid-heated-or-cooled-louvers
    • Famille de produitsHeating and Cooling
    • Groupe de produitsFluid
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 23 19 11
    • Titre OmniClassHeat Exchangers for Ventilation Air