Publier vos produits
SETH Electrically Heated Louvers

SETH Electrically Heated Louvers

Traduit par Google,

Le volet chauffant électrique (SETH) atténue la formation de neige et de glace sans augmenter significativement la température de l'air. Ce volet vertical est capable d'évacuer d'importantes quantités de pluie et de brouillard du flux d'air. Une hausse de température typique de 1 à 2 °F est possible.


Spécification
  • Eliminate moisture from fluid heating and cooling with drift eliminators and vane and coil technology from Veotec Americas. In one compact unit, you’ll see a high level of moisture removal while you continue to heat or cool the inlet air.

    Our eliminator is a great choice from a variety of units.

    • Air inlet anti-icing
    • Power generation systems
    • Oil and gas units
    • HVAC systems
    • Ventilation systems
    • Diesel engine air intakes

    Do you need to winterize your air inlets? Ask us about our drift eliminators and other options. For a consultation and free quote, call us now at (952) 582-4918.


Spécifications techniques
  • Réference unique.seth-electrically-heated-louvers
  • Famille de produitsHeating and Cooling
  • Groupe de produitsElectrical
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 23 19 11
  • Titre OmniClassHeat Exchangers for Ventilation Air

Disponibilité de la région

Amérique du Nord