Publier vos produits
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Essential Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Essential Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Essential Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Essential Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Essential Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Essential Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Essential Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Essential Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Essential Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Essential Collection
    vertisol

    Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Essential Collection

    vertisolwall Essential Collection

    Un revêtement tissé avec sa propre identité, qui offre une infinité de propositions pour habiller n'importe quelle pièce.
    Un tissu avec de la personnalité, un haut degré de design et de fonctionnalité.

    La combinaison parfaite entre fonctionnalité et design. Les excellents résultats obtenus lors des tests les plus exigeants ont fait de vertisolwall l'une des solutions de revêtement mural les plus demandées, tant pour les espaces publics que privés.

    1. Les stores vertisolwall se retrouvent dans toutes les solutions textiles architecturales vertisol.
    2. vertisolwall est une solution textile pour murs présentant une excellente résistance à l'abrasion et une grande durabilité.
    3. vertisolwall a été testé par des laboratoires indépendants avec des résultats satisfaisants dans tous les cas. Conforme aux réglementations incendie les plus strictes étant Bs2d0.
    4. vertisolwall peut être nettoyé facilement.
    5. vertisolwall est un produit exempt de phtalates, un composant utilisé dans certains produits en PVC et potentiellement nocif pour l'homme.
    6. Large gamme de couleurs et de textures dans nos cinq collections. Chaque collection possède sa propre identité et une palette de couleurs spécialement conçue pour créer des projets de toutes sortes.

    Les couleurs de la collection vertisolwall Essential sont compatibles avec vertisolacoustics.

    Contactez vertisol

    Spécification
    • Composition: 85% PVC + 15% PES + support polypropylène.

      Grammage (g/m2): 650+/- 10%.

      Epaisseur (mm): 0,84 mm +/- 10%.

      Résistance à la lumière: EN ISO 105-B02 (échelle bleue 1-8) 7/8.

      Classement feu: EN 13501-1, b-s1,d0.

      Résistance à l'abrasion: EN ISO 12947 >100 000 cycles.

      Largeur du rouleau: 100 cm.

      Longueur du rouleau: 900 cm.

      Certification CE: EN 15102:2007, 2895-CPR-SH00892

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertisolwall-essential
    • Famille de produitsvertisolwall
    • Groupe de produitsEssential Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud