Publier vos produits
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
    vertisol

    Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection

    vertisolwall Wicker Weave Wall Collection

    Un tissu qui, comme l'osier, nous relie au traditionnel et à l'artisanal. Sa large gamme de couleurs permet d'associer parfaitement sol et mur.

    1. Les stores vertisolwall se retrouvent dans toutes les solutions textiles architecturales vertisol.
    2. vertisolwall est une solution textile pour murs présentant une excellente résistance à l'abrasion et une grande durabilité.
    3. vertisolwall a été testé par des laboratoires indépendants avec des résultats satisfaisants dans tous les cas. Conforme aux réglementations incendie les plus strictes étant Bs3d0.
    4. vertisolwall peut être nettoyé facilement.
    5. vertisolwall est un produit exempt de phtalates, un composant utilisé dans certains produits en PVC et potentiellement nocif pour l'homme.
    6. Large gamme de couleurs et de textures dans nos cinq collections. Chaque collection possède sa propre identité et une palette de couleurs spécialement conçue pour créer des projets de toutes sortes.

    Contactez vertisol

    Spécification
    • Composition: 85% PVC + 15% PES + support polypropylène.

      Poids (g/m2): 708 +/- 10%.

      Epaisseur (mm): 0,95 mm +/- 10%.

      Résistance à la lumière: EN ISO 105-B02 (échelle bleue 1-8) 7/8.

      Classement feu: EN 13501-1, b-s2,d0.

      Résistance à l'abrasion: EN ISO 12947 >100 000 cycles.

      Largeur du rouleau: 100 cm.

      Longueur du rouleau: 900 cm.

      Certification CE: EN 15102:2007, 2895-CPR-SH00886.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertisolwall-wicker
    • Famille de produitsvertisolwall
    • Groupe de produitsWicker Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePolyester
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement