Publier vos produits
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Memphis Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Memphis Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Memphis Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Memphis Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Memphis Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Memphis Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Memphis Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Memphis Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Memphis Collection
Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Memphis Collection
    vertisol

    Revêtement Mural Textile - vertisolwall - Memphis Collection

    vertisolwall Memphis Collection

    La vue frontale du mur permet de mieux apprécier les textures de cette collection qui prend comme référence le mouvement culturel qui lui donne son nom: Memphis.

    La combinaison parfaite entre fonctionnalité et design. Les excellents résultats obtenus lors des tests les plus exigeants ont fait de vertisolWall l'une des solutions de revêtement mural les plus demandées, tant pour les espaces publics que privés.

    1. Les stores vertisolwall se retrouvent dans toutes les solutions textiles architecturales vertisol.
    2. vertisolwall est une solution textile pour murs présentant une excellente résistance à l'abrasion et une grande durabilité.
    3. vertisolwall a été testé par des laboratoires indépendants avec des résultats satisfaisants dans tous les cas. Conforme aux réglementations incendie les plus strictes étant Bs2d0.
    4. vertisolwall peut être nettoyé facilement.
    5. vertisolwall est un produit exempt de phtalates, un composant utilisé dans certains produits en PVC et potentiellement nocif pour l'homme.
    6. Large gamme de couleurs et de textures dans nos cinq collections. Chaque collection possède sa propre identité et une palette de couleurs spécialement conçue pour créer des projets de toutes sortes.

    Contactez vertisol

    Spécification
    • Composition: 80% PVC + 20% PES + support polypropylène.

      Poids (g/m2): 415 +/- 10%.

      Epaisseur (mm): 0,65 mm +/- 10%.

      Résistance à la lumière: EN ISO 105-B02 (échelle bleue 1-8) 7/8.

      Classement feu: EN 13501-1, b-s1,d0.

      Résistance à l'abrasion: EN ISO 12947 >100 000 cycles.

      Largeur du rouleau: 100 cm.

      Longueur du rouleau: 900 cm.

      Certification CE: EN 15102:2007, 2895-CPR-SH00888

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertisolwall-memphis
    • Famille de produitsvertisolwall
    • Groupe de produitsMemphis Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud