Publier vos produits
ALGORITHM 0877 Design by Toari Nguyen
Vibia

ALGORITHM 0877 Design by Toari Nguyen

3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
Traduit par Google,
Luminaire suspendu conçu par Toan Nguyen. Composé d'une collection de sphères en verre soufflé à la bouche avec source de lumière LED suspendue à différentes hauteurs, ancrée au plafond via une structure tubulaire flottante.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-algorithm-0877_ul-certificate
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-30
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)72.25
  • Profondeur (pouces)23.5
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Lbs)43.65
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring