Publier vos produits
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
    Vibia

    MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato

    Traduit par Google,
    Les lampes Mayfair sont une proposition de design de Diego Fortunato. La lampe est une réinvention des lampes suspendues traditionnellement utilisées sur les tables de billard. Une approche innovante et fraîche de l'éclairage. Toute la collection Mayfair intègre un éclairage LED et se décline en différentes finitions : blanc, noir, or et cuivre.
    Spécification
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vibia-mayfair-5525_ul-certificate
    • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
    • Groupe de produitsPendants
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-30
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)11.75
    • Profondeur (pouces)11.75
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)4.19
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring