Publier vos produits
PALMA 3730 Design by Antoni Arola
Vibia

PALMA 3730 Design by Antoni Arola

Traduit par Google,
La collection Palma, conçue par Antoni Arola, comprend des appliques murales, des suspensions. Sa sphère de lumière intemporelle évolue vers l'organique. Connu pour sa combinaison d'éclairage et de végétation, il comprend des sphères de verre soufflé à la bouche associées à une jardinière suspendue. Légèrement aplati comme la forme de la Terre, il dégage une source de lumière LED chaude et orientable.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-palma-3730
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring