Publier vos produits
Adamello Quartz Countertop
Adamello Quartz Countertop
Adamello Quartz Countertop

    Adamello Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Inspirée par les vastes horizons et les panoramas grandioses des expéditions en haute altitude, cette surface évoque une sensation de liberté et de grandeur infinies. Ornée de nuages ​​aux reflets irisés, elle dévoile une palette de couleurs créant des contrastes saisissants tout en soulignant la profondeur des strates du quartzite.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.adamello-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsAdamello BQ6881
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework