Publier vos produits
Alessandria Oro Quartz Countertop
Alessandria Oro Quartz Countertop
Alessandria Oro Quartz Countertop

    Alessandria Oro Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Alessandria Oro s'inspire du marbre Calacatta naturel, mais affine les veines pour un style moderne et chic. Les veines brun doré contrastent avec le fond blanc classique effet marbre. Leurs nuances tendance et raffinées apporteront une touche chaleureuse à votre intérieur.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alessandria-oro-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsAlessandria Oro BQ8831
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework