Publier vos produits
Almarea Quartz Countertop
Almarea Quartz Countertop
Almarea Quartz Countertop

    Almarea Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    BQ6982 s'inspire de la beauté paisible d'un ciel d'automne au crépuscule. De douces veines bleues ondulent avec grâce le long de délicates touches de gris, créant un mouvement léger et aérien qui évoque une atmosphère calme et poétique sur toute la surface.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.almarea-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsAlmarea BQ6982
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework