Publier vos produits
Arabescato Quartz Countertop
Arabescato Quartz Countertop
Arabescato Quartz Countertop

    Arabescato Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Inspiré du marbre Calacatta naturel, la célèbre pierre italienne, VICOSTONE Arabescato™ offre un aspect subtil et luxueux. Des veines grises neutres et bien définies se mêlent à de légers mouvements sur un fond blanc.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.arabescato-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsArabescato BQ8912
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework