Publier vos produits
Borghini Quartz Countertop - Special Order
Borghini Quartz Countertop - Special Order
Borghini Quartz Countertop - Special Order

    Borghini Quartz Countertop - Special Order

    Traduit par Google,
    Inspiré du Calacatta Borghini, une variété particulière du célèbre marbre Calacatta, le Vicostone Borghini présente de larges veines traversant toute la dalle. Le mouvement audacieux de ces veines est texturé par des tons chauds et des transitions de couleurs subtiles.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2cm (3/4")

      3cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.borghini-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsBorghini BQ8670
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework