Publier vos produits
Camarina Quartz Countertop
Camarina Quartz Countertop
Camarina Quartz Countertop

    Camarina Quartz Countertop

    Traduit par Google,

    Des nuances de gris superposées créent un fond d'une grande profondeur et d'un équilibre harmonieux, tandis que des veines blanches et foncées dessinent un motif en maille saisissant d'une profondeur visuelle remarquable. L'aspect et la complexité de Vicostone Camarina rappellent le quartzite Super White du Brésil, ce qui en fait un choix audacieux pour les surfaces intérieures.

    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.camarina-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsCamarina BQ6701
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework