Publier vos produits
Cemento Quartz Countertop
Cemento Quartz Countertop
Cemento Quartz Countertop

    Cemento Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Issu de la collection Thunder de Vicostone, le carrelage Cemento se distingue par ses veines blanches en forme d'éclair qui contrastent avec le fond gris foncé. Spectaculaire et résolument moderne, il deviendra la pièce maîtresse de votre décoration intérieure.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cemento-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsCemento BQ8730
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework