Publier vos produits
Cosmic Black Quartz Countertop
Cosmic Black Quartz Countertop
Cosmic Black Quartz Countertop

    Cosmic Black Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Inspirée par le charme naturel du granit, la collection Vicostone Cosmic Black réinterprète les éléments sauvages et libres de la pierre grâce à une palette de couleurs blanche, orange brûlé et noire.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119" x 56")

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cosmic-black-quartz-countertop
    • Famille de produitsNatural Collection
    • Groupe de produitsCosmic Black BQ9427
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework