Publier vos produits
Botticino Quartz Countertop - Special Order

Botticino Quartz Countertop - Special Order

Traduit par Google,
Ce design associe des grains de quartz et de sable à des effets de sablage, ce qui lui permet de s'intégrer à la plupart des styles modernes et industriels.
Spécification
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119" x 56")

    THICKNESS OPTIONS

    12mm (1/2”)20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    HonedPolished
Spécifications techniques
  • Réference unique.emerald-quartz-countertop
  • Famille de produitsClassic Collection
  • Groupe de produitsBotticino BS170
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)65
  • Largeur (pouces)130
En rapport
  • Matériel principalQuartz
  • Conçu enVietnam
  • Fabriqué enVietnam
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
  • Classification IFCCouverture
  • Code ETIMEC010182
  • Nom ETIMNatural stone tile
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
  • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Numéro OmniClass23-21 19 15
  • Titre OmniClassSpecialty Casework
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
Produits similaires