Publier vos produits
Esmeralda Honed Quartz Countertop
Esmeralda Honed Quartz Countertop
Esmeralda Honed Quartz Countertop

    Esmeralda Honed Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Inspirée par les brumes douces et vaporeuses qui enveloppent les crêtes montagneuses, cette surface apporte à votre espace l'allure sereine et mystérieuse du brouillard. Avec sa teinte vert jade distinctive, entrelacée de veines grises et argentées, « Esmeralda » reflète avec une élégance artistique la beauté éthérée des paysages enveloppés de brume.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.esmeralda-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsEsmeralda BQ6882
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework