Publier vos produits
Café Gris Quartz Countertop - Special Order

Café Gris Quartz Countertop - Special Order

Traduit par Google,
Inspirée de la pierre naturelle espagnole Emparador, la Vicostone Grey Emparador présente un marbrage gris chaud agrémenté de veines blanches et de mouchetures de sable pour un rendu à la fois beau et élégant.
Spécification
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    1,2 cm (1/2 ")2cm (3/4 ")3 cm (1 1/6 ")

    FINISH TYPES

    Polished
Spécifications techniques
  • Réference unique.grey-emperador-quartz-countertop
  • Famille de produitsNatural Collection
  • Groupe de produitsCafé Gris BQ8712
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)65
  • Largeur (pouces)130
En rapport
  • Matériel principalQuartz
  • Conçu enVietnam
  • Fabriqué enVietnam
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
  • Classification IFCCouverture
  • Code ETIMEC010182
  • Nom ETIMNatural stone tile
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
  • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Numéro OmniClass23-21 19 15
  • Titre OmniClassSpecialty Casework