Publier vos produits
Lacus Quartz Countertop
Lacus Quartz Countertop
Lacus Quartz Countertop

    Lacus Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Inspirée par les contrastes saisissants et les changements dynamiques d'un ciel orageux, Lacus capture la puissance brute et élémentaire de la nature. Ses motifs saisissants et ses teintes profondes transportent l'énergie et la majesté des ciels déchaînés dans l'espace.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

      Honed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lacus-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsLacus BQ6803
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework