Publier vos produits
Sparkling Grey Quartz Countertop
Sparkling Grey Quartz Countertop
Sparkling Grey Quartz Countertop

    Sparkling Grey Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Issu de la collection Sparkling de Vicostone, Sparkling Grey contient des fragments de verre et de miroir qui scintillent sous différents angles sur un fond ardoise.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sparkling-grey-quartz-countertop
    • Famille de produitsClassic Collection
    • Groupe de produitsSparkling Grey BC217
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework