Publier vos produits
Statuario Quartz Countertop
Statuario Quartz Countertop
Statuario Quartz Countertop

    Statuario Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Vicostone Statuario représente des rivières sinueuses sur un fond de neige immaculée. Des ruisseaux vifs se croisent en un quadrillage évoquant des rochers enneigés émergeant du courant. Un design d'une subtilité luxueuse.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.statuario-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsStatuario BQ8628
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework