Publier vos produits
CDE75G3-1C 75“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE75G3-1C 75“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE75G3-1C 75“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE75G3-1C 75“ 4K OS-Free Commercial Display
    ViewSonic

    CDE75G3-1C 75“ 4K OS-Free Commercial Display

    Spécification
    • DISPLAY

      Panel Size: 75"
      Type/ Tech: TFT LCD module with DLED backlight
      Display Area (mm): 1650.24(H) x 928.26(V) (74.6" diagonal)
      Native Resolution: 3840 x 2160
      Aspect Ratio: 16:9
      Colors: 8bit+FRC
      Brightness: 500 nits (typ.)
      Contrast Ratio: 5500:1
      Response Time: 8ms
      Viewing Angles: H = 178, V = 178 typ.
      Backlight Life: 50,000 Hours
      Surface Treatment: Hardness: 3H, Anti-glare coating, Haze 25%
      Bezel: 15.9/15.9/15.9/15.9 mm (L/R/T/B)
      Orientation: Landscape & Portrait

      INPUT

      HDMI: *3 (all support HDMI-CEC & HDCP1.4/2.2, HDMI 2.1 4K @ 60Hz, only HDMI 3 port support ARC)
      (Support YUV444/420)
      RGB / VGA: VGA IN *1 (1080p@60Hz)
      Audio: PC AUDIO IN *1 (3.5mm)
      RS-232: x 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CDE75G3-1C-commercial-display
    • Famille de produitsDisplays
    • Groupe de produitsCommercial Displays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Code Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Description de l'Uniclass 2015Display screen monitors
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 19 13
    • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors