Publier vos produits
IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
    ViewSonic

    IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display

    Traduit par Google,

    La série ViewSonic® ViewBoard® IFP63 est un écran plat interactif 4K UHD conçu pour une collaboration sécurisée et performante en entreprise et dans l'enseignement supérieur. Grâce à sa technologie tactile PCAP 50 points ultra-réactive, sa fonction de rejet de la paume et sa fonction Write Away™, il permet une annotation fluide, comme sur du papier – idéal pour les réunions hybrides, les cours interactifs et les séances de brainstorming. Fonctionnant sous Android 15 et certifié EDLA, cet écran interactif offre un accès sécurisé aux dernières applications et mises à jour sur une plateforme évolutive. Un processeur octocœur et 16 Go de RAM assurent un multitâche fluide pour les flux de travail les plus exigeants, tandis que la connexion NFC simplifie l'accès dans les environnements partagés. Intégré à la suite ViewSonic Business Solutions, il inclut trois logiciels performants : Manager pour la gestion à distance, AirSync pour la diffusion sans fil et TeamOne pour la collaboration en temps réel. Conçu dans une optique de développement durable, cet écran est doté de capteurs intégrés qui ajustent la luminosité, surveillent les conditions environnementales et activent des modes d'économie d'énergie. Elle est certifiée EPEAT Gold et EEI niveau F pour un déploiement efficace et respectueux de l'environnement.

    Spécification
    • DISPLAY

      Panel Size: 86"
      Panel Type: TFT LCD module with DLED backlight, ADS
      Display Area (mm): 1895.04 (H) x 1065.96 (V)(85.6”diagonal)
      Aspect Ratio: 16:9
      Resolution: UHD 3840x2160(Pixels)
      Colors: 1.07G colors (8-bit+FRC)
      Brightness: 450 nits (typ.)
      Contrast Ratio: 5000:1
      Response Time: 8ms
      Viewing Angles: H = 178, V = 178 (Typ.)
      Backlight Life: 50,000hrs (Typ.)
      Surface Treatment: Pencil Hardness 9H with AG+AF+Anti-bacteria
      Bezel: 32.5/32.5/39.7/64.8
      Orientation: Landscape

      PLATFORM

      Processor: Octa-Core CPU (A76*4 + A55*4)
      RAM: 16GB LPDDR
      Storage: 128GB eMMC

      INPUT

      Type/ Tech: PCAP
      Touch Resolution: 32767 x 32767
      Touch Point: Windows: 50 Android: 50
      Palm Rejection: both passive and active pens

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IFP8663-1C-viewboard
    • Famille de produitsDisplays
    • Groupe de produitsViewBoard Interactive Flat Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Code Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Description de l'Uniclass 2015Display screen monitors
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 19 13
    • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord