Publier vos produits
CDE9830 - 98" Display, 3840 x 2160 Resolution, 500 cd/m2 Brightness
CDE9830 - 98" Display, 3840 x 2160 Resolution, 500 cd/m2 Brightness
CDE9830 - 98" Display, 3840 x 2160 Resolution, 500 cd/m2 Brightness
    ViewSonic

    CDE9830 - 98" Display, 3840 x 2160 Resolution, 500 cd/m2 Brightness

    Traduit par Google,

    Rationalisez vos présentations, améliorez la collaboration et réussissez avec l'écran numérique ViewSonic CDE9830. Que vos employés soient au bureau ou travaillent à distance, ils profiteront de moyens de communication rapides et faciles grâce au logiciel de partage d'écran ViewBoard Cast™ et à l'application myViewBoard® Display qui permet à jusqu'à quatre participants de se connecter et de partager du contenu. Pour une visibilité maximale même dans les pièces à forte luminosité ambiante, ces écrans offrent une résolution 4K Ultra HD époustouflante, une luminosité élevée et un écran antireflet à 25 % de brume élevée. De plus, ces écrans tout-en-un simplifient l'installation et la maintenance grâce à une puissante plate-forme intégrée sécurisée qui offre une lecture fluide du contenu sans avoir besoin d'un PC ou d'un lecteur multimédia.

    Plusieurs façons de se connecter et de partager

    Connectez-vous sans fil via votre réseau ou directement à l'écran. Utilisez le logiciel de partage d'écran ViewBoard Cast™ avec l'application Web myViewBoard ® Display pour permettre à jusqu'à quatre participants (sur site et à distance) de se connecter et de partager leur contenu, quelle que soit la plate-forme d'exploitation qu'ils utilisent (Windows, MacOS, Chrome OS, Androïd, iOS). De plus, AirPlay, Miracast et le bouton optionnel ViewBoard Cast offrent tous des options de diffusion sans fil et sans logiciel.

    Interopérabilité du système de contrôle AV

    Ces écrans sont certifiés Crestron Connected® ainsi qu'Extron et AMX pour une intégration transparente. Les administrateurs réseau ont toujours le contrôle avec la possibilité d'envoyer des signaux de contrôle tels que marche/arrêt, de commuter les entrées, de pousser les mises à jour du micrologiciel et de la sécurité, et d'obtenir l'état de l'écran.

    Gestionnaire de contrôle centralisé des appareils

    Pour les administrateurs informatiques, il est difficile de gérer les centaines d'appareils et d'écrans qui vivent sur le réseau. Désormais, avec myViewBoard Manager, une application Web facile à utiliser, le service informatique peut configurer, gérer et entretenir en toute sécurité tous les écrans à partir d'un tableau de bord centralisé.

    Partage de contenu facile

    myViewBoard™ Display est une application basée sur le cloud et sans client qui vous permet de partager votre écran depuis n'importe où dans le monde sans avoir à vous soucier de l'installation de logiciels supplémentaires. Alternativement, ViewBoard Cast ™ permet de diffuser du contenu à partir d'appareils mobiles directement sur l'écran via des réseaux locaux, et comprend des fonctionnalités de retour tactile et d'écran partagé.

    Qualité d'image superbe et époustouflante

    Avec une résolution 4K, une luminosité élevée et un traitement de verre antireflet à 25 % de brume élevée, ces écrans offrent des images lumineuses, claires et nettes dans n'importe quel environnement intérieur.

    Plate-forme embarquée sécurisée puissante

    Cet écran peut exécuter plusieurs tâches à la fois tout en offrant une lecture fluide du contenu sans avoir besoin d'un PC ou d'un lecteur multimédia. Le SoC intégré offre des performances et une puissance de type PC pour exécuter des applications, tandis que le micrologiciel du système d'exploitation Android personnalisé et renforcé protège l'écran contre les virus et les failles de sécurité en empêchant l'installation de sources inconnues sur le système.

    Spécification
    • UPC766907017526
      Display TypeLCD
      Screen Size98
      Viewable Area (in.)98
      OrientationLandscape / Portrait
      Colors1.07B
      Color Space Support8 bit + FRC
      Light SourceDLED
      Display Resolution3840 x 2160
      Refresh Rate60Hz
      Panel TypeADS
      Aspect Ratio16:9
      Static Contrast Ratio1,200:1
      Dynamic Contrast Ratio5,000:1
      Backlight Life (Hours)50,000
      Brightness500 cd/m2
      Response Time (Typical GTG)8ms
      Bezel Width (in.)0.98 (uniform)
      Bezel Width (mm)25 (uniform)
      Viewing Angles178º horizontal, 178º vertical
      Panel SurfaceAnti-Glare type, Hard-coating (3H), Haze 25%
      Ethernet LAN10/100/1000 MB
      WifiOptional VB-WIFI-001
      BluetoothOptional VB-WIFI-001
      OSAndroid 11.0
      Media Player TypeMedia Player
      GPUG52MP2
      CPUAmlogic T982 / 1.9GHz CPU
      CPU Processor SpeedQuad-core, 1.5GHz
      Memory4GB DDR4
      Storage32GB
      Built-in SoftwareHTML5, JavaScript and CSS
      Internal Speakers10W (x2)
      HDMI 2.1 (HDCP 2.2) In3
      Audio-out (HDMI ARC)1
      HDMI 2.0 Out1
      SPDIF Audio Out1
      USB 3.01
      USB 2.01
      USB Type C1
      RS2321
      Ethernet LAN (RJ45)1
      WIFI Module Slot1
      Intel® OPS Slot In (80-pin)1
      Voltage100-240 VAC +/- 10% Wide Range, 50-60Hz +/-3 Hz
      Consumption (max)507W
      Consumption (typical)318W
      Stand-by<0.5W
      Temperature32-104º F (0 - 40º C)
      Humidity (non-condensing)20-80%
      Net (lbs)153.0
      Gross (lbs)199.1
      Net (kg)69.4
      Gross (kg)90.3
      Packaging (in.)92.91 x 56.1 x 11.02
      Physical (in.)87.12 x 49.94 x 3.11
      Packaging (mm)2360 x 1425 x 280
      Physical (mm)2212.9 x 1268.4 x 79
      VESA Compatible800 x 600 mm
      Screw SizeM8
      Screw Length (mm)25
      AV ControlAMX Certified, Extron Certified, Crestron Connected
      WarrantyThree-year limited warranty on parts, labor and backlight
      Recycle/DisposalPlease dispose of in accordance with local, state or federal laws.
      Package ContentsCDE9830 Wireless Presentation Display, Remote control with batteries, Quick Start Guide, Power cable, HDMI Cable, USB-C cable, Wall Mount Screws and RS232 cable
      RegulationscTUus, FCC, Energy Star 8.0, RoHS, Mexico NOM, Mexico Energy
    Spécifications techniques
    • Réference unique.viewsonic_CDE9830
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCommercial Displays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)43.67
    • Largeur (pouces)76.06
    • Profondeur (pouces)3.24
    En rapport
    • Conçu enTaïwan
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)111.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Description de l'Uniclass 2015Display screen monitors
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 19 13
    • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS