Publier vos produits
CDE65G3-1C 65“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE65G3-1C 65“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE65G3-1C 65“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE65G3-1C 65“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE65G3-1C 65“ 4K OS-Free Commercial Display
    ViewSonic

    CDE65G3-1C 65“ 4K OS-Free Commercial Display

    Traduit par Google,

    La série ViewSonic CDEG3 est un écran professionnel sans système d'exploitation, conçu pour un fonctionnement sécurisé 24h/24 et 7j/7 dans les environnements critiques des entreprises, des administrations, des établissements de santé et de l'enseignement supérieur. L'absence d'applications préinstallées et de services en arrière-plan réduit la surface d'attaque logicielle, tout en garantissant un démarrage rapide et une gestion informatique simplifiée. Offrant une résolution native 4K UHD en mode paysage et portrait, une luminosité de 500 nits et la lecture multimédia USB intégrée, cette solution d'affichage dynamique sécurisée assure une visibilité optimale des annonces et des affichages numériques, même dans les environnements à fort trafic. Elle propose également une connectivité étendue (USB-C, HDMI 2.1, LAN et RS-232), idéale pour les réunions BYOD et la visioconférence. Pour une gestion à distance simplifiée, cet écran professionnel s'intègre aux principaux systèmes de contrôle ProAV. Certifiés EPEAT® Gold, les écrans numériques de la série CDEG3 constituent une solution durable et nécessitant peu de maintenance, alliant sécurité, performance et efficacité opérationnelle pour tous les espaces critiques.

    Spécification
    • DISPLAY

      Panel Size: 65"
      Type/ Tech: TFT LCD module with DLED backlight
      Display Area (mm): 1428.48 (H) x 803.52 (V) (64.5" diagonal)
      Native Resolution: 3840 x 2160
      Aspect Ratio: 16:9
      Colors: 8bit+FRC
      Brightness: 500 nits (typ.)
      Contrast Ratio: 5000:1
      Response Time: 6.5ms
      Viewing Angles: H = 178, V = 178 typ.
      Backlight Life: 50,000 Hours
      Surface Treatment: Hardness: 3H, Anti-glare coating, Haze 25%
      Bezel: 15.9/15.9/15.9/15.9 mm (L/R/T/B)
      Orientation: Landscape & Portrait

      INPUT

      HDMI: *3 (all support HDMI-CEC & HDCP1.4/2.2, HDMI 2.1 4K @ 60Hz, only HDMI 3 port support ARC)
      (Support YUV444/420)
      RGB / VGA: VGA IN *1 (1080p@60Hz)
      Audio: PC AUDIO IN *1 (3.5mm)
      RS-232: x 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CDE65G3-1C-commercial-display
    • Famille de produitsDisplays
    • Groupe de produitsCommercial Displays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Code Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Description de l'Uniclass 2015Display screen monitors
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 19 13
    • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors