Publier vos produits
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display

    Traduit par Google,

    APERÇU

    Le ViewSonic LDM136-151 est un écran LED tout-en-un de 136 pouces à la pointe de la technologie, conçu pour optimiser l'expérience visuelle et auditive dans les environnements professionnels et éducatifs haut de gamme. Doté d'une luminosité impressionnante de 600 nits, d'un rapport de contraste élevé de 6 500:1 et d'une fréquence de rafraîchissement de 3 840 Hz, ainsi que de deux haut-parleurs de 30 W, il garantit une clarté exceptionnelle et un son immersif pour chaque vidéo, présentation ou cours. Cet écran tout-en-un présente une conception intuitive pour une installation simplifiée. Il utilise également la technologie de traitement de surface Glue-on-Board (GOB) et est certifié IP54 pour une protection renforcée contre les chocs, la poussière et l'humidité. Avec son design ultra-fin de 31 mm et son cadre fin de 6 mm, cet écran offre une esthétique haut de gamme et une expérience visuelle captivante. De plus, son boîtier de commande amovible lui permet d'atteindre un rapport écran/corps de près de 99 %, s'intégrant parfaitement à tout espace tout en offrant une accessibilité optimale. De plus, Il prend en charge l'affichage PIP/PBP et la diffusion sans fil, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour la collaboration. De plus, sa compatibilité avec les systèmes de contrôle audiovisuel permet au personnel informatique de configurer l'affichage à distance.

    • Grand écran 136" avec une luminosité élevée et des haut-parleurs puissants
    • Intégration tout-en-un pour une installation sans effort
    • Anti-collision, anti-poussière et anti-humidité grâce au traitement de surface GOB
    • Boîtier de commande système amovible pour une apparence minimaliste et un accès facile
    • Esthétique haut de gamme avec un design ultra-fin et sans lunette
    • Capable d'afficher PIP/PBP, de diffuser sans fil et de contrôler le réseau local
    Spécification
    • Screen Size: 136"
      Display Area (mm): 3000 (H) x 1687.5(V)
      Native Resolution: 1920x1080
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: SMD 3 in 1 (GOB)
      Bonding Wire: Copper
      Pixel Pitch (mm): 1.56
      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 6500:1
      Orientation: Landscape
      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 32GB
      (26GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
      Horizontal Frequency: 31K-94kHz
      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

    Spécifications techniques
    • Réference unique.viewsonic-ldm136-151-all-in-one-direct-view-led-display
    • Famille de produitsDisplays
    • Groupe de produitsDirect View LED Displays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enTaïwan
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Description de l'Uniclass 2015Display screen monitors
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 19 13
    • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord