Publier vos produits
LDE163G-182 163” Full HD Direct View LED Display
ViewSonic

LDE163G-182 163” Full HD Direct View LED Display

Traduit par Google,

L'écran ViewSonic LDE163G-182 est un écran LED tout-en-un de 163 pouces conçu pour offrir une clarté visuelle impressionnante et des performances fiables dans les environnements professionnels, éducatifs et publics. Un boîtier de commande pré-assemblé simplifie l'installation et contribue à une conception plus légère et intégrée. Son design plus léger et son profil mince de 52 mm facilitent le montage mural, tandis que son rapport écran/corps de 99 % crée un design élégant et sans bordures qui s'intègre parfaitement aux intérieurs modernes. La protection de surface durable Glue-on-Board (GOB) résiste aux chocs, à la poussière et à l'humidité, et obtient les indices de protection IP54 et IK06 pour une fiabilité à long terme dans les zones à fort trafic. L'architecture du système d'exploitation restreint l'accès aux applications, à la connectivité réseau et au stockage utilisateur pour garantir un fonctionnement simplifié et sécurisé, ainsi qu'une expérience plug-and-play fiable. La compatibilité certifiée Q-SYS permet une intégration transparente avec les systèmes de contrôle pour une gestion audiovisuelle unifiée et des flux de travail plus fluides, et la prise en charge HDMI CEC permet la synchronisation automatique de l'alimentation et des périphériques pour une utilisation simplifiée. Avec une luminosité de 600 nits et un Avec un rapport de contraste de 6 500:1, la série LDE offre des images éclatantes et percutantes pour les réunions, les conférences et les présentations.

Caractéristiques principales

  • Intégration tout-en-un innovante avec boîtier de commande pré-assemblé pour une installation sans effort
  • Solution LED accessible alliant performance et fiabilité
  • La protection de surface GOB résiste aux chocs, à la poussière et à l'humidité pour une fiabilité durable
  • Maintenance simplifiée sur toute la face avant grâce aux modules LED remplaçables à chaud
  • Architecture du système d'exploitation simplifiée pour une véritable expérience d'utilisation plug-and-play
Spécification
  • Screen Size: 163"

    Display Area (mm): 3600 (H) x 2025(V)

    Native Resolution: 1920x1080

    Panel Technology: Direct view LED

    LED Package Type: SMD 3 in 1 (GOB)

    Bonding Wire: Copper

    Pixel Pitch (mm): 1.88

    Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)

    Contrast Ratio (typ.): 6500:1

    Color Temperature: 3000K-10000K

    Orientation: Landscape

    Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170

    LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours

    Embedded OS: Simplified OS

    Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)

    HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p

    Horizontal Frequency: 31K-94kHz

    Vertical Scan Rate: 56-85Hz

Spécifications techniques
  • Réference unique.LDE163G-182-full-hd-dvled-display
  • Famille de produitsDisplays
  • Groupe de produitsDirect View LED Displays
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
  • Description de l'Uniclass 2015Display screen monitors
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 19 13
  • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors