Publier vos produits
IFP6550 ViewBoard Interactive Flat Panel
ViewSonic

IFP6550 ViewBoard Interactive Flat Panel

4.9 sur 5 étoiles4.9(10 Avis)
Traduit par Google,
Doté d'une résolution 4K Ultra HD et d'un écran tactile immersif à 20 points, le ViewSonic® ViewBoard® IFP6550 offre des capacités de collaboration incroyables pour les salles de conférence et les salles de classe du 21e siècle. Avec le logiciel intégré vBoard™, cet écran plat interactif de 65 pouces permet à plusieurs utilisateurs d'écrire ou de dessiner sur l'écran avec leurs doigts et leurs stylets. Pour des options d'annotation plus robustes, le logiciel d'annotation interactive ViewBoard® pour PC Windows est disponible en téléchargement gratuit. Avec un processeur quadricœur intégré, ainsi que des options de connectivité polyvalentes, notamment plusieurs ports HDMI, VGA, RS232, RJ45 et USB, cet écran offre une informatique puissante pour l'annotation et la lecture multimédia sans avoir besoin d'un PC. Cet écran offre une capacité PC enfichable en option pour des applications interactives plus gourmandes en ressources informatiques. L'IFP6550 présente une conception compatible VESA et peut être placé sur un support mural ou sur un chariot à roulettes en option pour une installation flexible dans les salles de classe et les salles de réunion d'entreprise.
Spécification
  • Display:
    Display Size (in.): 65 Viewable Area (in.): 65 Light Source: LED Resolution: 3840 x 2160 Aspect Ratio: 16:9 Static Contrast Ratio: 1,200:1 Backlight Life (Hours): 50,000 Brightness: 350 cd/m2 Response Time (Typical GTG): 8ms Viewing Angles: 178º horizontal, 178º vertical Panel Surface: Anti-glare 7H tempered glass 

    Networking:
    Ethernet LAN: 10/100 Mbps Embedded Player:
    Android Version: 5.1 GPU: ARM Mali450 MP4 CPU: ARM Cortex A53 Quad Core Processor 1.5GHz Memory: 2GB Storage: 16GB Interface: OSD / Remote Control / Annotation overlay Audio:
    Internal Speakers: 16W (x2) Connector:
    HDMI 1.4(2), HDMI 2.0(1), HDMI Out(1), VGA(1), Display Port(1), Composite RCA(1), 3.5mm Audio In(1), 3.5mm Audio Out(1), SPDIF Audio Out(1), USB 3.0(2), USB 2.0(4), Slot-in PC Slot(1), USB B Touch Port(2), Ethernet LAN (RJ45)(1), WIFI Module Slot(1), Expansion Slot(1) Power:
    Voltage: 100-240 VAC, 50-60Hz Consumption With Slot-In PC (typical): 285W Consumption Without Slot-In PC (typical): 190W Stand-by: <.5W 

    Controls:
    On Screen Display: Input, Volume, Backlight, Audio, Screen, Display, Adjust Remote Control: Volume, Channel, Source, Mute, Back, Input, Menu Operating Conditions:
    Temperature: 32-104º F (0 - 40º C) Humidity (non-condensing): 10-90% Touch:
    Touch Technology: Infrared Touch Points: 20-Point Touch 

    Weight (metric):
    Net (kg): 47 Gross (kg): 60 Weight (imperial):
    Net (lbs): 103.62 Gross (lbs): 132.28 Dimensions (metric) (WxHxD):
    Packaging (mm): 1697 x 1071 x 220 Physical (mm): 1521 x 992 x 99 Dimensions (imperial) (WxHxD):
    Packaging (in.): 66.81 x 42.17 x 8.66 Physical (in.): 59.9 x 36.3 x 3.9 Mount:
    VESA Compatible: 600 x 400 mm Additional Hardware:
    Camera Mounting Bracket: 1 

    General:
    Warranty: 3-year limited warranty on parts, labor and backlight, onsite warranty Recycle/Disposal: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. PACKAGE CONTENTS: IFP6550 display, stylus pen x 3, power cable, remote control with batteries, ViewSonic Wizard CD (User Guide), Quick Start Guide, USB cable, audio cable, camera bracket, VGA cable, power cords Regulations: cTUVus, FCC, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, WEEE UPC: 766907912814

     Accessories:
    CD-EW-65-01 , CD-EW-65-02 , Intel Unite, LB-STND-003, LB-STND-005-3, LB-WIFI-001, LB-WIFI-001-S, NMP250-WL, NMP250-WU, NMP620-P10, NMP620-P10X, NMP660, NMP709-P10_1, NMP709-P10_3, NMP709-P10_5, PD-IFP-001, PD-IFP-002, STND-047, SW-020, SW-050, SW-051, SW-071, SW-071-1, SW-071-2, SW-072, SW-072-2, SW-073, SW-073-2, SW-074, SW-074-2, SW-075-2, SW-110, SW-111, SW-115, SW-UP-117, VB-CAM-001, VB-STND-001, VB-STND-002, VB-STND-003, VB-STND-004, VB-VIS-001, VC10, VC10-S, VCB10, VPC01-AN, VPC10-WP, VPC10-WP-8, VPC14-WP, VPC14-WP-2, VPC14-WP-4, VPC14-WP-5, WMK-047, WMK-047-2, WMK-054, myViewBoard for Windows

Spécifications techniques
  • Réference unique.viewsonic_ifp6550
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsViewBoard Interactive Flat Panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)36.3
  • Largeur (pouces)59.9
  • Profondeur (pouces)3.9
En rapport
  • Conçu enTaïwan
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Lbs)103.62
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
  • Description de l'Uniclass 2015Display screen monitors
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 19 13
  • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS