Publier vos produits
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDP163-091C 163” 4K UHD All-in-One Direct View LED Display

    Traduit par Google,

    Issu de la série ViewSonic® LDP Performance, l'écran LED Direct View tout-en-un ViewSonic® LDP163-091C offre la même facilité d'installation et la même accessibilité que notre célèbre série LDM, tout en propulsant l'image à un niveau supérieur grâce à une résolution 4K Ultra HD époustouflante et à la technologie avancée Chip-on-Board (COB). Conçu pour devenir la pièce maîtresse de tout hall d'entrée, salle de conférence ou auditorium haut de gamme, cet écran LED Direct View de 163 pouces offre des images époustouflantes et plus vraies que nature. Véritable solution tout-en-un, le LDP163-091C inclut l'écran, le contrôleur et tous les composants sous une seule référence, simplifiant ainsi considérablement les spécifications, l'achat et l'installation. Avec une luminosité élevée de 600 nits, un rapport de contraste exceptionnel de 10 000:1 et deux puissants haut-parleurs de 30 W, cet écran offre des images éclatantes et percutantes ainsi qu'un son immersif pour une expérience visuelle exceptionnelle.

    Spécification
    • Screen Size: 163"
      Display Area (mm): 3600 (H) x 2025(V)
      Native Resolution: 3840x2160
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: Flip Chip COB
      Pixel Pitch (mm): 0.93
      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 10000:1
      Orientation: Landscape
      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 32GB
      (26GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
      Horizontal Frequency: 31K-94kHz
      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

    Spécifications techniques
    • Réference unique.viewsonic-ldp163-091c-4k-uhd-all-in-one-direct-view-led-display
    • Famille de produitsDisplays
    • Groupe de produitsDirect View LED Displays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enTaïwan
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Description de l'Uniclass 2015Display screen monitors
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 19 13
    • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors