Publier vos produits
CDE5512 55" 4K Ultra HD Commercial Display
CDE5512 55" 4K Ultra HD Commercial Display
CDE5512 55" 4K Ultra HD Commercial Display
CDE5512 55" 4K Ultra HD Commercial Display
CDE5512 55" 4K Ultra HD Commercial Display
    ViewSonic

    CDE5512 55" 4K Ultra HD Commercial Display

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Le ViewSonic® CDE5512 est un écran de présentation sans fil grand format 4K Ultra HD de 55 pouces. Avec des fonctionnalités telles qu'une résolution ultra-nette de 3840 x 2160, une luminosité élevée de 290 nits, des angles de vision ultra-larges de 178 degrés, 2 haut-parleurs de 10 W et le partage d'écran sans fil, le CDE5512 transforme les salles de réunion en un centre de communication dynamique. Le logiciel intégré de partage d'écran ViewBoard® Cast* (ainsi que l'application ViewSonic vCastSender en option) et le logiciel myViewBoard Display permettent aux utilisateurs sur site et en ligne de participer à des conférences et de partager simultanément du contenu. Équipé d'un processeur SoC intégré à quatre cœurs de 1,5 GHz, de 2 Go de RAM et de 16 Go de mémoire interne, le CDE5512 peut lire du multimédia à partir d'un stockage interne ou d'une clé USB 16 heures par jour, sept jours par semaine. Et avec la prise en charge de la configuration à distance et du système de gestion de contenu, le ViewSonic® CDE5512 convient également à un large éventail d'applications de signalisation diverses.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Viewsonic_CDE5512
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCommercial Displays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)28.44
    • Largeur (pouces)48.96
    • Profondeur (pouces)3.14
    En rapport
    • Poids net (Lbs)28.44
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Code Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Description de l'Uniclass 2015Display screen monitors
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 19 13
    • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors