Publier vos produits
IFP8652 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8652 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8652 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8652 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8652 ViewBoard Interactive Flat Panel
    ViewSonic

    IFP8652 ViewBoard Interactive Flat Panel

    Traduit par Google,
    Le ViewSonic® ViewBoard® IFP8652 est un écran plat interactif de 86 pouces avec des technologies de tableau blanc de nouvelle génération pour un apprentissage immersif dans n'importe quel environnement de classe. Avec un écran tactile haute précision et une technologie intelligente de reconnaissance de la paume, l'IFP8652 offre une expérience de tableau blanc numérique intuitive pour tous, des plus jeunes étudiants aux enseignants les plus expérimentés. Doté d'une résolution 4K Ultra HD, d'une puissante barre de son stéréo de 45 W et d'un réseau de microphones, cet écran ViewBoard offre des images et un son optimaux pour tous les élèves de la classe ainsi que pour ceux qui apprennent à distance. Avec l'écosystème logiciel myViewBoard™ intégré, cet écran ViewBoard permet aux enseignants d'accéder aux anciens fichiers depuis le cloud, ainsi que de créer de nouvelles leçons interactives. Les directeurs informatiques seront confiants de gérer les fichiers à partir d'un réseau cloud sécurisé, tandis que les directeurs de programme seront ravis de savoir que ce logiciel s'intègre facilement aux ressources en ligne.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.viewsonic_ifp8652
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsViewBoard Interactive Flat Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)47.4
    • Largeur (pouces)77.4
    • Profondeur (pouces)4.7
    En rapport
    • Poids net (Lbs)156.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs