Publier vos produits
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel
    ViewSonic

    IFP8662 ViewBoard Interactive Flat Panel

    Traduit par Google,
    Des salles de conseil d'administration aux espaces de réunion interactifs, le ViewSonic® ViewBoard® IFP8662 permet une collaboration illimitée et une innovation sans fin. Conçu pour aider les équipes à se connecter, collaborer et créer, ce tableau blanc numérique de nouvelle génération fournit exactement ce dont vous avez besoin pour faire avancer vos idées. Une conception haut de gamme à la pointe de la technologie comprend un écran tactile PCAP (capacitif projeté) sans cadre avec une incroyable résolution 4K Ultra HD. Cet écran interactif très précis offre une expérience d'écriture manuscrite incroyablement naturelle et réactive. À l'aide de doigts, de stylets ou des deux, plusieurs utilisateurs peuvent écrire ou dessiner simultanément sur l'immense panneau ViewBoard de 86 pouces. De plus, les réunions et les présentations démarrent rapidement grâce à la connectivité USB-C pratique à un fil.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Viewsonic_IFP8662
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsViewBoard Interactive Flat Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)46.1
    • Largeur (pouces)77.2
    • Profondeur (pouces)3.1
    En rapport
    • Poids net (Lbs)140.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs