Publier vos produits
LDM136-151C 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151C 136” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDM136-151C 136” All-in-One Direct View LED Display

    Traduit par Google,

    L'écran ViewSonic LDM136-151C est un écran LED tout-en-un de 136 pouces destiné aux entreprises. Conçu pour optimiser les performances visuelles lors de présentations professionnelles, de communications d'entreprise et dans les environnements collaboratifs, il offre une résolution Full HD (1080p), une luminosité de 600 nits, un rapport de contraste de 10 000:1 et deux haut-parleurs de 30 W. Il garantit des images nettes, des couleurs éclatantes et un son puissant pour des présentations percutantes. Idéal pour les salles de conférence de moyenne et grande taille, les salles de réunion de direction et les halls d'accueil d'entreprise, cet écran est fabriqué avec la technologie COB (Chip-on-Board) pour une durabilité accrue face aux chocs, à la poussière et à l'humidité, et bénéficie des indices de protection IP54 et IK08. Son intégration tout-en-un simplifie l'installation en combinant alimentation, contrôle, assemblage d'images et affichage, permettant à deux personnes de réaliser la configuration en moins de deux heures. Son profil ultra-fin de 31 mm et son design quasi sans bordures lui confèrent une esthétique haut de gamme qui s'intègre parfaitement à tout espace professionnel. Il est alimenté par une technologie LED à cathode commune et un système de gestion intelligent. Grâce à ses circuits intégrés, cet écran réduit la consommation d'énergie tout en assurant une efficacité énergétique durable. Conçu pour une collaboration fluide, il propose les modes d'affichage partagé PIP/PBP, le contrôle par réseau local et le partage de contenu sans fil optionnel via ViewShare (vendu séparément) et AirSync, ce qui en fait une solution de mur d'images LED intelligente et évolutive pour les environnements professionnels et éducatifs.

    Caractéristiques principales

    • Un écran géant de 136 pouces avec une luminosité de 600 nits et deux haut-parleurs de 30 W offrent des images éclatantes et un son puissant pour n'importe quel espace.
    • La technologie COB avancée assure une durabilité accrue grâce à sa résistance à l'eau, à la poussière et aux chocs, idéale pour les espaces professionnels à fort trafic.
    • L'intégration tout-en-un simplifie l'installation en combinant l'alimentation, le contrôle, l'assemblage d'images et l'affichage.
    • La conception écoénergétique avec des LED à cathode commune et des circuits intégrés intelligents réduit la consommation d'énergie et favorise un fonctionnement durable.
    • Les outils de collaboration intelligents incluent les modes d'affichage partagé PIP/PBP, le contrôle du réseau local et le partage de contenu sans fil via ViewShare et AirSync.

    Spécification
    • SPECIFICATION

      Screen Size: 136"

      Display Area (mm): 3000 (H) x 1687.5(V)

      Native Resolution: 1920x1080

      Panel Technology: Direct view LED

      LED Package Type: Flip Chip COB

      Pixel Pitch (mm): 1.56

      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)

      Contrast Ratio (typ.): 10000:1

      Color Temperature: 3000K -10000K

      Orientation: Landscape

      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170

      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours

      Local Storage: Total 32GB

      (26GB available storage)

      Embedded OS: Android 9.0

      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)

      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p

      Horizontal Frequency: 31K-94kHz

      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

      INPUT

      HDMI: 4

      (HDMI 2.0/HDCP 2.2)

      (internal x3, external x1)

      USB Type A: 3

      (USB3.0 x1, USB2.0 x2)

      RJ45 Input: 3

      (internet x2, control x1)

      IR in (3.5mm): 1

      Wi-Fi Input: 2.4G/5G Hz

      USB Type C: 1

      (data only)

      OUTPUT

      HDMI out: 1

      (HDMI 2.0/HDCP 2.2)

      (internal x1)

      Speaker: 30Wx2

      Audio out (3.5mm): 2

      S/PDIF: 1

      USB Type A (Power): Shared with USB A input

      (USB 3.0 5V/0.9A x1, USB 2.0 5V/0.5A x1, USB 2.0 5V/2A x1)

      USB Type C (Power): Shared with USB Type C input

      (5V/1A x1)

      CONTROL

      RJ45 (LAN control): 1(shared with internet)

      USB Type A (Services): 1(shared with USB A input)

      RS232 (DB 9-pin female): 1

      IR Receiver: 1

      OTHERS

      Power Supply Voltage: 100-240V ~ 50/60Hz

      (vary by country)

      Power Consumption (W/unit): 400W (typ), 1095W (max) < 0.5W (Hibernate)

      Operating Temperature: 0~40℃

      Total LED Module Quantity: 200

      Ingress Protection Rating: IP54(Front)

      Impact Protection Rating: IK08(Front)

      Net Weight: 372.58 lbs

      (169 kg)

      Gross Weight: 599.66 lbs

      (272kg)

      Product Dimensions (WxHxD): 118.58 x 72.22 x 1.61 inches

      (3012 x 1834.5 x 41mm)

      Product Dimensions (WxHxD) with wall mount: 118.58 x 72.22 x 2.35 inches

      (3012 x 1834.5 x 59.8mm)

      Packing Dimensions (WxHxD): 77.95 x 40.16 x 48.03 inches

      (1980 x 1020 x 1220mm)

      STANDARD ACCESSORIES

      Power Cord: 1

      LAN Cable (Cat 5E): 1

      IR Extender Cable: 1

      Remote Control: 1

      Installation Guide: 1

      Wall Mount: 1

      Spare Parts: LED module x14

      2 in 1 hub board x1

      Receiving board x1

      Maintenance Tool: LD-MK-004 x1

      LD-MK-006 x1

      OPTIONAL ACCESSORIES

      Maintenance Tool: LD-MK-004

      LD-MK-006

      Floor Stand: LD-STND-009

    Spécifications techniques
    • Réference unique.viewsonic_ldm136-151c-all-in-one-direct-view-led-display
    • Famille de produitsDisplays
    • Groupe de produitsDirect View LED Displays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)71.1
    • Largeur (pouces)118.9
    • Profondeur (pouces)1.4
    En rapport
    • Conçu enTaïwan
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)77.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Description de l'Uniclass 2015Display screen monitors
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 19 13
    • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS