Publier vos produits
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
    ViewSonic

    LS600W LED Projector

    Traduit par Google,
    Doté d'une résolution WXGA de 1280 x 800 et d'une luminosité de 3 000 lumens ANSI, le ViewSonic® LS600W est un projecteur LED sans lampe idéal pour les entreprises et l'éducation. Quel que soit l'environnement, attendez-vous à des images époustouflantes et des couleurs vives, car ce projecteur offre 125 % Rec. 709 précision des couleurs. Grâce à la technologie LED de 2e génération, le LS600W élimine le besoin de remplacer continuellement les ampoules et d'éliminer les produits chimiques toxiques. De plus, un moteur optique scellé IP5X empêche la poussière et l'humidité de pénétrer dans le projecteur, garantissant une qualité d'image irréprochable et une longue durée de vie sans entretien pouvant atteindre 30 000 heures.* Une fonction marche/arrêt automatique offre efficacité et économies d'énergie, tandis que le LAN complet contrôle assure une gestion facile dans les salles de réunion et les salles de classe. Que ce soit pour les affaires ou l'éducation, le projecteur LED ViewSonic LS600W offre une présentation parfaite à chaque fois.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.viewsonic_ls600w
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsProjectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.6
    • Largeur (pouces)15.2
    • Profondeur (pouces)10.9
    En rapport
    • Poids net (Lbs)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel