Publier vos produits
LS800HD 1080p Laser Projector
ViewSonic

LS800HD 1080p Laser Projector

Traduit par Google,
Lumineux et polyvalent pour toute installation professionnelle, le projecteur laser ViewSonic® LS800HD 1080p offre tout ce dont vous avez besoin pour les grands écrans dans les grandes salles. Offrant 5 000 lumens de haute luminosité avancée, un rapport de contraste de 100 000:1 et jusqu'à 30 000 heures de durée de vie de la source lumineuse, ce projecteur est idéal pour les auditoriums, les amphithéâtres, les grandes salles de conférence, les lieux de culte, etc. Grâce à la technologie SuperColor™, le contenu prend vie avec des couleurs captivantes, des graphismes nets et des vidéos époustouflantes, quel que soit l'environnement. Cet appareil performant est également facile à déployer et à gérer grâce à son large zoom optique 1,65x, sa distorsion trapézoïdale verticale/horizontale, son réglage sur 4 angles et sa fonction de décalage d'objectif vertical/horizontal qui offre une flexibilité extrême même dans les installations les plus difficiles. Grâce au récepteur HDBT intégré, le projecteur est capable de recevoir de la vidéo et de l'audio HD non compressés à plus de 200 pieds via un câble réseau. De plus, la projection à angle d'inclinaison de 360 degrés, le mode portrait et le fonctionnement 24h/24 et 7j/7 permettent une flexibilité de montage extrême. Le ViewSonic® LS800HD est le projecteur laser 1080p idéal pour les installations professionnelles, les grandes salles et les environnements professionnels et éducatifs.
Spécification
  • Display:
    Type: DLP Laser Resolution Type: HD (1920x1080) Resolution: 1920 x 1080 Brightness (Lumens): 5,000 ANSI Display Size (in.): 30 - 300 in. / 0.76 - 7.62 m Throw Distance: 4.1 - 41 ft / 1.3 - 12.5 m Throw Ratio: 1.2-1.9 Keystone: Vertical (± 25º) / Horizontal (± 30º) Lens: 1.65x optical zoom Light Source (watt): Laser bank x 4 Light Source Life, Normal (hours): 20000 Light Source Life, Dynamic Eco-Mode (hours): 30000 Color Depth: 1.07B Color (R/G/B 10bit) Dynamic Contrast Ratio: 100,000:1 Aspect Ratio: 16:9 Lens Shift: Horizontal (-2.5% +2.5%) / Vertical (-2.9% +11.8%) Operation Rating: 24/7 Video Signal:
    Frequency Horizontal: 15K~102KHz Frequency Vertical: 23~120Hz 

    Compatibility:
    PC Resolution (max): 1920 x 1200 PC Resolution (min): 640 x 480 Mac® Resolution (max): 1920 x 1200 Mac® Resolution (min): 640 x 480 Connector:
    USB 2.0 Type A(1), Ethernet LAN (RJ45)(1), 3.5mm Audio Out(1), 3.5mm Audio In(1), Control (RS-232)(1), HDMI(3), VGA In(1), VGA Out(1), Composite RCA Video In(1), Mini USB(1), RCA Audio In (L/R)(1), RCA Audio Out(1), 3D VESA(1), HDBT(1) 

    Audio:
    Internal Speakers: 5W (x2) Power:
    Voltage: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC Consumption (typical): 430W Stand-by: <0.5W Controls:
    Physical Controls: Display, Image, Power Management, Basic, Advanced, System, Information (See user guide for full OSD functionality) On Screen Display: Power, keystone/arrow keys, left/blank, menu/exit, right/panel key lock, mode/enter, auto, source 

    Operating Conditions:
    Temperature: 32-104º F (0 - 40º C) Humidity (non-condensing): 0-90% IP Code: IP6X Additional Hardware:
    Kensington Lock Slot: 1 Weight (imperial):
    Net (lbs): 24.3 Gross (lbs): 30.0 Weight (metric):
    Net (kg): 11.0 Gross (kg): 13.6 Dimensions (imperial) (WxHxD):
    Packaging (in.): 22.0 x 11.9 x 18.5 Physical (in.): 14.2 x 6.3 x 17.3 

    Dimensions (metric) (WxHxD):
    Packaging (mm): 559.0 x 301.0 x 469.0 Physical (mm): 360.0 x 161.0 x 440.0 

    General:
    AV Control: AMX Certified, ATEN Certified, Crestron Certified Regulations: FCC, UL/CUL, ROHS PACKAGE CONTENTS: LS800HD projector, power cable, VGA cable, remote control, Quick Start Guide Warranty: Five-year limited warranty on parts and labor, 1-year limited warranty on the light source, 1st year free Express Exchange® service. (One year Express Exchange Service requires product registration). Recycle/Disposal: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. UPC: 766907932317

     Accessories:
    PGD-350, PJ-SCW-1001W, PJ-WMK-006, PM-FCP, VC10, VCB10

Spécifications techniques
  • Réference unique.viewsonic_ls800hd
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsProjectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.3
  • Largeur (pouces)14.2
  • Profondeur (pouces)17.3
En rapport
  • Conçu enTaïwan
  • Fabriqué enTaïwan
  • Poids net (Lbs)24.3
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCOverhead projectors
  • Code UNSPSC45111607
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67_22
  • Description de l'Uniclass 2015Digital projectors
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Numéro OmniClass23-37 21 15
  • Titre OmniClassData Multi Media Projectors
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS