Publier vos produits
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
    ViewSonic

    LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector

    Traduit par Google,
    Lumineux et polyvalent pour toute installation professionnelle, le projecteur laser à courte focale ViewSonic® LS921WU WUXGA offre tout ce dont vous avez besoin pour les grands écrans dans les grandes salles. Offrant 6 000 lumens ANSI de haute luminosité avancée, jusqu'à 20 000 heures * de durée de vie de la source lumineuse et une taille d'écran allant jusqu'à 200", ce projecteur est idéal pour les auditoriums, les restaurants, les gymnases et autres grandes salles. Cet appareil performant est également facile à déployer et à gérer grâce à son objectif à courte focale, son réglage de zoom optique 1,1x, son décalage d'objectif large, sa projection à 360° et son mode portrait qui offrent une flexibilité extrême même dans les installations les plus difficiles. Les deux ports HDMI 2.0b / HDCP 2.2 garantissent l'accès au contenu original de qualité 4K avec prise en charge HDR/HLG. De plus, sa taille compacte et son HDBaseT intégré offrent le mélange parfait de projection de haute qualité et de rentabilité. *La durée de vie de la source lumineuse peut varier en fonction de l'utilisation réelle et d'autres facteurs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Viewsonic_LS921WU
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsProjectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.7
    • Largeur (pouces)15.9
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Poids net (Lbs)14.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel