Publier vos produits
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
    ViewSonic

    PX701-4K 4K UHD Projector

    Traduit par Google,
    Pour une expérience de divertissement incroyable dans le confort de la maison, le projecteur ViewSonic® PX701-4K offre une résolution Ultra HD époustouflante à un prix abordable. Bien que la véritable résolution 4K et la prise en charge HDR rendent ce projecteur idéal pour regarder des films, les utilisateurs apprécieront son faible décalage d'entrée de 4,2 ms et son taux de rafraîchissement de 240 Hz pour les jeux occasionnels. Avec 3200 lumens et un son qui remplit la pièce, ce projecteur offre des images lumineuses et un son immersif dans presque toutes les pièces ou tous les environnements. Une fonction trapézoïdale horizontale et verticale automatique, ainsi qu'un réglage aux quatre coins, offre une configuration flexible des tailles d'image jusqu'à 300 pouces.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Viewsonic_PX701-4K
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsProjectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.3
    • Largeur (pouces)12.3
    • Profondeur (pouces)8.7
    En rapport
    • Poids net (Lbs)6.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel