Publier vos produits
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
    ViewSonic

    PX701HDH 1080p Home Theater Projector

    Traduit par Google,
    Idéal pour le divertissement à domicile et le bureau, le ViewSonic® PX701HDH offre de superbes images Full HD pour une projection polyvalente. Avec 3 500 lumens ANSI, ce projecteur haute luminosité offre des images claires même dans des pièces très éclairées. De plus, une fonction d'économie d'énergie SuperEco™ réduit la consommation d'énergie et prolonge la durée de vie de la lampe jusqu'à 20 000 heures*, ce qui réduit efficacement les coûts de remplacement et de maintenance de la lampe. Une fonction vColorTuner™ basée sur le cloud permet aux utilisateurs de personnaliser et d'enregistrer des profils de couleurs, tandis que la technologie exclusive SuperColor™ offre une large gamme de couleurs pour une production d'images magnifiques dans presque tous les environnements. Les deux entrées HDMI et l'alimentation USB offrent des options de connectivité flexibles pour les jeux, les films, les dongles sans fil, etc.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Viewsonic_PX701HDH
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsProjectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.4
    • Largeur (pouces)12.2
    • Profondeur (pouces)8.7
    En rapport
    • Poids net (Lbs)5.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel