Publier vos produits
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
    ViewSonic

    PX703HDH 1080p Home Theater Projector

    Traduit par Google,
    Pour une expérience audiovisuelle incroyable à un excellent rapport qualité-prix, le projecteur ViewSonic PX703HDH offre. Parfait pour le divertissement à domicile, ce projecteur offre 3500 lumens, une résolution native Full HD 1920x1080, une conception intuitive et conviviale et un châssis blanc élégant. La technologie exclusive SuperColor ™ offre une large gamme de couleurs pour une production d'images magnifiques dans presque tous les environnements, tandis qu'un haut-parleur de 10 W offre un son incroyablement clair et audible. Une latence d'entrée ultra-faible permet une action image par image plus rapide, tandis qu'une fonction Sports Mode offre des détails époustouflants pour que vous puissiez profiter de sports d'action rapide sur grand écran. La compatibilité Full HD 3D vous permet de profiter de films et de jeux en 3D. De plus, une fonction d'économie d'énergie SuperEco® réduit la consommation d'énergie et prolonge la durée de vie de la lampe jusqu'à 15 000 heures. * Avec un rapport de projection plus court, un zoom optique 1,3x, une conception intelligente et une connectivité étendue, le PX703HDH offre un réglage flexible et rapide -up dans n'importe quelle maison.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Viewsonic_PX703HDH
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsProjectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.4
    • Largeur (pouces)12.2
    • Profondeur (pouces)8.7
    En rapport
    • Poids net (Lbs)5.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel