Publier vos produits
PX706HD Short Throw Projector
PX706HD Short Throw Projector
PX706HD Short Throw Projector
PX706HD Short Throw Projector
PX706HD Short Throw Projector
    ViewSonic

    PX706HD Short Throw Projector

    Traduit par Google,
    Pour des jeux et des divertissements pratiques sur grand écran, le projecteur ViewSonic® PX706HD offre des images énormes dans de petits espaces. Avec un objectif à courte focale, ce projecteur peut être placé à quelques mètres d'un mur ou d'un écran et projeter une image immersive de 100 pouces, ce qui le rend parfait pour les grandes sessions de jeu dans des pièces plus petites. 3 000 lumens de luminosité et une résolution Full HD 1920 x 1080 offrent des images et des graphismes vifs et ultra-nets, tandis qu'une latence d'entrée ultra-faible assure une action image par image plus rapide et un gameplay fluide sans délai. De plus, la compatibilité Full HD 3D vous permet de profiter de films et de jeux en 3D, tandis qu'un haut-parleur interne offre un son qui remplit la pièce pour une expérience audiovisuelle immersive.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Viewsonic_PX706HD
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsProjectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.5
    • Largeur (pouces)11.5
    • Profondeur (pouces)8.7
    En rapport
    • Poids net (Lbs)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel