Publier vos produits
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
    ViewSonic

    PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming

    Traduit par Google,
    Avec une résolution Ultra HD incroyable, une prise en charge HDR/HLG et une luminosité élevée de 4 000 lumens ANSI, le projecteur ViewSonic PX748-4K offre un divertissement à domicile époustouflant 24 heures sur 24 : de jour comme de nuit, dans des pièces lumineuses ou sombres. Avec un décalage d'entrée ultra-faible de 4,2 ms, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une connectivité USB-C pour la diffusion directe à partir de consoles de jeu telles que la Nintendo® Switch, ce projecteur offre un tout nouveau niveau de jeu. La configuration est également un jeu d'enfant : le zoom optique 1,3x, les capacités de déformation et la distorsion trapézoïdale H/V permettent un montage plus flexible et une installation facile avec des tailles d'écran allant jusqu'à 300 pouces sur presque toutes les surfaces. De plus, la compatibilité du contrôle LAN et un déclencheur 12 V font de ce projecteur un complément parfait à toute maison intelligente.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Viewsonic_PX748-4K
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsProjectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.7
    • Largeur (pouces)12.2
    • Profondeur (pouces)4.3
    En rapport
    • Poids net (Lbs)6.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel