Publier vos produits
X2 LED Home Theater Projector
X2 LED Home Theater Projector
X2 LED Home Theater Projector
X2 LED Home Theater Projector
X2 LED Home Theater Projector
    ViewSonic

    X2 LED Home Theater Projector

    Traduit par Google,
    Le ViewSonic® X2 est un projecteur intelligent à courte focale haute luminosité sans lampe qui offre un divertissement Full HD incroyable pour n'importe quel home cinéma. Doté d'un rapport de projection courte de 0,69 à 0,83, le X2 offre une énorme image de projection de 100 pouces à seulement quelques mètres de distance. Alimenté par la technologie LED de 3e génération, le X1 présente une durée de vie impressionnante allant jusqu'à 30 000 heures et élimine le besoin de remplacement fréquent des lampes au mercure toxique. Avec 3 100 lumens LED de luminosité et 125 % Rec. Avec une précision des couleurs de 709, le X1 offre des couleurs cinématographiques éclatantes et époustouflantes pour le divertissement sur grand écran. Les deux haut-parleurs Harman Kardon offrent un son puissant et enveloppant, idéal pour les soirées cinéma, tandis que la compatibilité Bluetooth vous permet de diffuser de la musique directement depuis votre smartphone ou vos écouteurs pour un divertissement personnel. La connectivité Wi-Fi intégrée permet la duplication d'écran directement des appareils intelligents vers le grand écran, ce qui rend la diffusion de contenu plus facile que jamais. Et avec le décalage vertical de l'objectif, le zoom optique 1,2x, la distorsion trapézoïdale H/V et les capacités de réglage aux 4 coins, l'installation de ce projecteur n'est pas seulement un jeu d'enfant, mais une mise à niveau vers n'importe quel cinéma maison.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.viewsonic_x2
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsProjectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.9
    • Largeur (pouces)14
    • Profondeur (pouces)4.7
    En rapport
    • Poids net (Lbs)7.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel