Publier vos produits
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable

    Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Volet roulant Viriyalohakij

    Matière : Latte en polycarbonate

    modèle de porte roulante Wiriya Lohakit Type de matériau Polycarbonate Prend en charge tous les systèmes Largeur - hauteur peut être personnalisé.

    • Modèle de volet roulant orientable pour s'adapter à tous les décors
    • De haute qualité à un prix abordable,
    • La Thaïlande s'est qualifiée
    • ISO 9001 : 2015 Qualifié
    • Système automatique
    • Expéditions mondiales
    Spécification
    • Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate

      Material : Polycarbonate Slate : with Aluminium Base

      โมเดลประตูม้วน วิริยะโลหะกิจ ชนิดวัสดุ โพลีคาร์บอเน็ต รองรับทุกระบบ สามารถปรับแต่งความกว้าง - สูง ได้ 

      • Adjustable roller shutter model to fit in all design
      • High Quality with affordable price,
      • Thailand Made Qualified
      • ISO 9001 : 2015 Qualified
      • Automatic System
      • Worldwide shipment  
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Viriyalohakij_Roller_Shutter_Polycarbonate-Adjustable
    • Famille de produitsShutters Doors
    • Groupe de produitsGrilled Metal Rolling Shutters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)8000
    • Largeur (mm)10500
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Volets

    Disponibilité de la région

    Asie
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit