Publier vos produits
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable

    Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable

    5.0 sur 5 étoiles5.0(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Viriyalohakij Volet Roulant Grand Simple Métal Réglable

    Matière : Métal Couleur du modèle : Gris / Crème (Fabriqué sur mesure disponible sur boîte de réception directe)

    modèle de porte roulante Wiriya Lohakit, type de matériau, acier, grande ondulation, prend en charge tous les systèmes Largeur - hauteur peut être personnalisé.

    • Modèle de volet roulant orientable pour s'adapter à tous les décors
    • De haute qualité à un prix abordable,
    • La Thaïlande s'est qualifiée
    • ISO 9001 : 2015 Qualifié
    • Système automatique
    • Expéditions mondiales


    Spécification
    • Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal  Adjustable

      Material : Metal Model Color : Grey / Cream ( Custom made available on direct inbox)

      โมเดลประตูม้วน วิริยะโลหะกิจ ชนิดวัสดุ เหล็ก ลอนใหญ่ รองรับทุกระบบ สามารถปรับแต่งความกว้าง - สูง ได้ 

      • Adjustable roller shutter model to fit in all design
      • High Quality with affordable price,
      • Thailand Made Qualified
      • ISO 9001 : 2015 Qualified
      • Automatic System
      • Worldwide shipment  
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Viriyalohakij_Roller_Shutter_Large_Single_Metal
    • Famille de produitsShutters Doors
    • Groupe de produitsGrilled Metal Rolling Shutters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)8000
    • Largeur (mm)10500
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Volets

    Disponibilité de la région

    Asie