Publier vos produits
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Traduit par Google,

    Viriyalohakij Volets Roulants Inox Simple VSL-D23

    • Modèle de volet roulant orientable pour s'adapter à tous les décors
    • Haute qualité à prix abordable,
    • La Thaïlande s'est qualifiée
    • ISO 9001 : 2015 Qualifié
    • Système automatique
    • Expédition mondiale


    Spécification
    • https://www.flipsnack.com/Viriyalohakij/viriyalohakij-catalog-2021.html
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Viriyalohakij_Rolling_Shutters_Stainless_Single_VSL-D23
    • Famille de produitsShutters Doors
    • Groupe de produitsStainless Rolling Shutters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)8000
    • Largeur (mm)10500
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Volets

    Disponibilité de la région

    Asie